1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิด จานขัด ML / MLC (รหัสสินค้า)

COUPLNG

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิด จานขัด ML / MLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 936.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ทนต่อการ การเยื้องศูนย์
· วัสดุ แผ่นดิสก์ หลาย ชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย
·โพลีอิไมด์ - แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นและแรงปฏิกิริยาต่ำแม้ว่าจะวางไม่ตรงแนวก็ตามและไม่ทำให้เฟสหรือแรงบิดผันผวน
·ประเภทเอนกประสงค์ที่มีความสมดุลดีซึ่งมี คาร์บอน กลาสที่ยอดเยี่ยม - มี ความยืดหยุ่น ในการส่งกำลัง แรงบิด และ ความแข็งเกร็ง แรงบิด
· สปริงแผ่น สเตนเลส แบน (SUS) - ความยืดหยุ่น น้อยกว่า แต่มี แรงบิด การส่งสูงและ ความแข็งเกร็ง แรงบิดดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบเซอร์โวที่ตอบสนองได้ดี

รหัสสินค้า
ML20C-4-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 1,522.76

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 10452026มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 1000012.50.20.02 ถึง 0.222000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.37.2 × 10 -7ชุดสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภท แผ่นดิสก์ สอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML20C-4-5 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิด จานขัด ML / MLC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ML10C-3-3
ML10C-3-4
ML10C-4-4
ML20C-4-6
ML20C-4-6.35
ML20C-4-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 1,256.81

1 ชิ้น 8 วัน 10331015มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน1,0001 ถึง 780000.252.50.20.02 ถึง 0.232000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.24.6 × 10 -8ชุดสกรู

฿ 1,256.81

1 ชิ้น 8 วัน 10341015มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน1,0001 ถึง 780000.252.50.20.02 ถึง 0.232000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.24.6 × 10 -8ชุดสกรู

฿ 1,256.81

1 ชิ้น 8 วัน 10441015มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน1,0001 ถึง 780000.252.50.20.02 ถึง 0.232000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.24.6 × 10 -8ชุดสกรู

฿ 1,522.76

1 ชิ้น 8 วัน 10462026มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 1000012.50.20.02 ถึง 0.222000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.37.2 × 10 -7ชุดสกรู

฿ 1,522.76

1 ชิ้น 8 วัน 1046.352026มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 1000012.50.20.02 ถึง 0.222000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.37.2 × 10 -7ชุดสกรู

฿ 1,522.76

1 ชิ้น 8 วัน 10482026มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 1000012.50.20.02 ถึง 0.222000คาร์บอน ไฟเบอร์-25 ~ 850.37.2 × 10 -7ชุดสกรู