(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง รายละเอียด]มัด
[รูปทรง รูติดตั้ง]หัว ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว
[ประเภทเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ประเภท เกลียว]เกลียว อย่างเต็มที่
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3
[ความยาว L (มม.))] 6/8
[พิทช์ (มม)] 0.5
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRDT-ST3W-M3-6 |
CSPTRDT-ST3W-M3-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,207.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 1,034.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 3 | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | มัด | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 4.8 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | 3 |
สั่งซื้อหน่วย(ชิ้น) | สินค้าแบบแพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง