(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เกจวัด เฉพาะด้าน สำหรับการประกอบ ชั้นวางของ แบบเกลียวขัดฟันชุบแข็งที่ผลิตโดย SCHNEEBERGER
RL
SW: ผิวสำเร็จของใบเลื่อย
Class ความแม่นยำ | KHK R 001 Class 2 |
---|---|
พื้นที่หน้าตัดอ้างอิงของเฟือง | ปกติ |
โครง | เฟืองมาตรฐาน |
แรงดันปกติ | 20° |
มุมและทิศทางเกลียว | 19° 31' 41" ด้านซ้าย |
วัสดุ | S45C |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | — |
ความแข็งของพื้นผิวฟัน | (95 HRB หรือน้อยกว่า) |
กระบวนการเตรียมผิว | รมดำ Black Oxide |
[หมายเหตุ] โปรดใช้เกจวัดสำหรับการประกอบ ZST-GL โดยเฉพาะสำหรับแร็คประกบ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้า
(1) สินค้านี้เป็นเกจวัดเพื่อการประกอบ สำหรับแร็คเกลียว ZST / ZSTD / SRHEF โดยเฉพาะ
ข้อควรระวังในการประกอบ
(1) แร็คเครื่องเจียรเฟือง ZST / ZSTD ได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดระยะคลอนแบ็คแลชตามตารางหากประกอบขึ้นภายในระยะการประกอบ (ค่าพิกัดความเผื่อ H7 ถึง H8) ของตารางขนาดพีเนียนประกบ ZSTP โปรดประกอบโดยให้ระยะการประกอบคงที่เสมอ
(2) แร็คเครื่องเจียรเฟือง ZST / ZSTD มีพิตช์สำเร็จที่ -0.05 ถึง -0.4 มม. ที่หน้าแปลน เมื่อใช้โดยการเชื่อมต่อ หากคุณประกอบหน้าแปลนโดยให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด พิตช์ของส่วนเชื่อมต่อจะเล็กลงและอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นโปรดดู "วิธีเชื่อมต่อแร็ค" ที่แสดงด้านบนเพื่อการประกอบที่ถูกต้อง
(3) แร็คเครื่องเจียรเฟือง ZST / ZSTD เป็นสินค้าที่มีความแม่นยำสูงโดยพื้นผิวติดตั้งผ่านการเจียรไน หากความแม่นยำของพื้นผิวฐานรองที่ติดตั้งแร็คไม่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสินค้า ดังนั้น โปรดดูภาพด้านล่างสำหรับการตั้งค่าบนพื้นผิวฐานยึดที่มีความแม่นยำสูงในด้านความเรียบและความตั้งฉาก (แนะนำสำหรับระยะไม่เกิน 10 µm) นอกจากนี้ หากแร็คไม่ได้ติดตั้งบนพื้นผิวฐานยึดอย่างแน่นหนาเพียงพอ แร็คอาจเคลื่อนที่ระหว่างการเริ่มทำงานและทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด โปรดใช้สลักพินร่วมกันเพื่อให้รับโหลดในทิศแรงเฉือนของสกรูติดตั้งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
รหัสสินค้า |
---|
ZST2-GL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,245.09 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 66 | 7 | 66 | 25 | - | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | เป็นลาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | การมี |
เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 2 | ทิศทางการบิด | L | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZST2-GL ในชุด เกจวัดสำหรับชุดประกอบ ZST-GL เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
ZST1.5-GL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 796.31 | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 1.5 | 59 | 9 | 59 | 17 | การมี | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง