(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การหมุนหนึ่งรอบของพีเนียนมีระยะการประกอบและระยะการเคลื่อนที่ซึ่งวัดได้เป็นจำนวนเต็มในหน่วยมิลลิเมตร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
ZSTP2-18L |
ZSTP2-24L |
ZSTP2-30L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางรู A (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,787.35 | KHK HELICAL GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 18 | 12 | 12 | ||
฿ 3,915.85 | KHK HELICAL GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 24 | 15 | 15 | ||
฿ 4,823.69 | KHK HELICAL GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 18 | 18 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 2 | วัสดุ(มิลลิเมตร) | เหล็กกล้า | ทิศทางการบิด | ซ้าย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ความร้อนการกลั่นการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | ฟัน สายดิน | การมี | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
รูเพลา | รูกลม | ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) | 25 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 |
วัสดุ ระบบ โลหะ | SCM440 | มุม บิด(°) | 19° 31′41″ | เกรด ความแม่นยำ | N6 |
รูสลัก, รูกุญแจ(มิลลิเมตร) | NA | สเปค รู เพลา | สินค้ามีรูไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง