(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแผ่นกรองต้านแบคทีเรีย/ฆ่าเชื้อ SFC/SFS
คุณสมบัติของซีรีส์ SFC/SFS
· คุณสมบัติในการ "ต้านจุลชีพ" และการ "ฆ่าเชื้อ" ที่เชื่อถือได้
· ค่าแอกทีฟการฆ่าเชื้อ 3 และประสิทธิภาพการดักจับแบคทีเรียระดับ LRV8 หรือสูงกว่า
· ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· จาระบี NSF H1 สำหรับใช้งานกับสินค้าประเภทอาหาร
· วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียที่ใช้สำหรับภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
SFA400-8-FP2 |
SFA400-10-FP2 |
SFA400-15-FP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 889.45 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ||
฿ 889.45 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | ||
฿ 828.78 | FILTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม) | คุณภาพ อากาศอัด | อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย | คลองเลื่อย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ท่อ ( อุปกรณ์เสริม) | โอริง: JISB2401P21 × 1 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
มวล | 160 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง