(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแผ่นกรองต้านแบคทีเรีย/ฆ่าเชื้อ SFC/SFS
คุณสมบัติของซีรีส์ SFC/SFS
· คุณสมบัติในการ "ต้านจุลชีพ" และการ "ฆ่าเชื้อ" ที่เชื่อถือได้
· ค่าแอกทีฟการฆ่าเชื้อ 3 และประสิทธิภาพการดักจับแบคทีเรียระดับ LRV8 หรือสูงกว่า
· ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· จาระบี NSF H1 สำหรับใช้งานกับสินค้าประเภทอาหาร
· วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียที่ใช้สำหรับภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
SFD401-00-8-B31-FP2 |
SFD401-00-8-B41-FP2 |
SFD401-00-8-FP2 |
SFD401-00-10-B31-FP2 |
SFD401-00-10-B41-FP2 |
SFD401-00-10-FP2 |
SFD401-00-15-B31-FP2 |
SFD401-00-15-B41-FP2 |
SFD401-00-15-FP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 859.07 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ตัวยึดชนิด T: ซีรีส์ SFC3 ** | ||
฿ 902.46 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ตัวยึดชนิด T: ซีรีส์ SFC4 ** | ||
฿ 754.94 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ตัวยึดชนิด T: ไม่มี | ||
฿ 859.07 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | ตัวยึดชนิด T: ซีรีส์ SFC3 ** | ||
฿ 902.46 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | ตัวยึดชนิด T: ซีรีส์ SFC4 ** | ||
฿ 754.94 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3/8 | ตัวยึดชนิด T: ไม่มี | ||
฿ 859.07 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/2 | ตัวยึดชนิด T: ซีรีส์ SFC3 ** | ||
฿ 902.46 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/2 | ตัวยึดชนิด T: ซีรีส์ SFC4 ** | ||
฿ 754.94 | FILTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/2 | ตัวยึดชนิด T: ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม) | คุณภาพ อากาศอัด | อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง