1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเชื่อมต่อ (รหัสสินค้า)

FILTER

ชุดเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 363.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแผ่นกรองต้านแบคทีเรีย/ฆ่าเชื้อ SFC/SFS

คุณสมบัติของซีรีส์ SFC/SFS
· คุณสมบัติในการ "ต้านจุลชีพ" และการ "ฆ่าเชื้อ" ที่เชื่อถือได้
· ค่าแอกทีฟการฆ่าเชื้อ 3 และประสิทธิภาพการดักจับแบคทีเรียระดับ LRV8 หรือสูงกว่า
· ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· จาระบี NSF H1 สำหรับใช้งานกับสินค้าประเภทอาหาร
· วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียที่ใช้สำหรับภายนอก

รหัสสินค้า
SFJ400-FP2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 363.04

FILTER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (อุปกรณ์เสริม) คุณภาพ อากาศอัด อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย ชุด สามารถใช้งานได้กับ: ซีรีส์ SFC3 **/SFC4 **

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFJ400-FP2 ในชุด ชุดเชื่อมต่อ