(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถส่งแรงบิดขณะเคลื่อนที่เชิงเส้นได้
· บอลสไปลน์ขนาดกะทัดรัดและราคาไม่แพง
* ติดสติ๊กเกอร์ทั้งสองด้าน
ชนิด น๊อตตัวเมีย | ชนิดหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพลาสไปลน์ D(Ø) | 30.8 | ความยาว น๊อตตัวเมีย | ยาว |
---|---|---|---|---|---|
น๊อตตัวเมีย ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 122 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. น๊อตตัวเมีย D1(Ø) | 47 | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | มาตรฐาน |
รูปทรง ท้าย (ขวา) | มาตรฐาน | แรงบิด | แรงบิด สูง | วัสดุเพลา | SUJ2 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 24,700 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N)(N) | 44,400 | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง