(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<คุณสมบัติรั้วความปลอดภัย Nabesei>
รั้วนิรภัยที่ทำจาก อะลูมิเนียมโปรไฟล์ เฉพาะด้าน น้ำหนักเบามี ความแข็งเกร็ง สูงและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม ง่ายเพียงแค่เชื่อม ต่อ เหล็กยึด การเชื่อมต่อสายไฟ
เฟรม มี ความแข็งเกร็ง สูงกว่า เฟรม แบบเหลี่ยม เนื่องจากมี รูปทรง หน้าตัดพิเศษ
·สำหรับการป้องกันภัยพิบัติสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆเช่นสายการผลิตและหุ่นยนต์ในโรงงาน
·ป้องกันทั้งแสงเลเซอร์และแสงเชื่อม
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ คลังสินค้าโลจิสติกส์
ใช้งานได้ในการตั้งค่าอื่น ๆ เช่นกัน
เฟรม / คอลัมน์ | อลูมิเนียมเฟรม | สีของ เฟรม / คอลัมน์ | สีเหลือง | รูปทรง วัสดุ แผง / ตรงกลาง | แผ่น โลหะ / แผ่นเพลท คอมโพสิต |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ วัสดุ แผง / ศูนย์ | อะลูมิเนียม | แบบหล่อ จัดส่ง | ชนิดประกอบ | ชนิดประตู / ประตูเลื่อน | ประเภท ประตูเลื่อน |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1050 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 2,100 | ส่วนล่างของ ขา สูง(มิลลิเมตร) | 0 |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | สีเคลือบชนิดอบ ( ค่า Munsell : 10YR เทียบเท่าสี 7.5/14) | สีแผง | สีขาวนวล | ความสูงของประตู(mm) | 1980 |
วัสดุ เฟรม [รายละเอียด] | A6063S-T5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N3621SDAW-Y ในชุด รั้วนิรภัย 3650
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง