(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท ตัวเครื่อง หลัก]รูปหลายเหลี่ยม
[การขัดเงา 4 ด้าน]ไม่มี
[ประเภทรูปหลายเหลี่ยม]สามเหลี่ยม
[ฟังก์ชันเพิ่มเติม]ไม่มี
[ประเภทส่วนการติดตั้ง]เกลียวนอก
[การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย สกรู เกลียวนอก]ไม่มี
[ตั้งสกรูเกลียว]ไม่มี
[วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]เรซิ่น
[วัสดุ ติดตั้ง]ทองเหลือง
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก D (φ)] 30
[ความสูง ตัวเครื่อง หลัก t (มม)] 19
[เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม)หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ] M6 / M8
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | NA |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | NA | รูปทรง | สามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | NA |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | NA | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | NA | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 30 |
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 19 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NBNH2-ST-M6 ในชุด น็อตแบบคลิปหนีบ (แบบ S-2)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง