1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดแนวขนานยาว h7 S45C (รหัสสินค้า)

พินกำหนดแนวขนานยาว h7 S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พินที่มีความยาวอย่างน้อย 300 มม. กรุณาตัดเพื่อนำไปใช้
ผ่านการขัดเงาจนเป็นค่าพิกัดความเผื่อ h7
วัสดุ: เทียบเท่ากับ S45C (ไม่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน)
[คุณสมบัติ]
· วัสดุพินกำหนดแนวขนานผ่านการขัดเงา

รหัสสินค้า
LPH7-S45C-D3-300
LPH7-S45C-D4-300SALE
LPH7-S45C-D5-300
LPH7-S45C-D6-300
LPH7-S45C-D8-300
LPH7-S45C-D10-300
LPH7-S45C-D12-350
LPH7-S45C-D13-350
LPH7-S45C-D14-350
LPH7-S45C-D15-350
LPH7-S45C-D16-350
LPH7-S45C-D18-350
LPH7-S45C-D20-350
LPH7-S45C-D25-350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว

฿ 91.43

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 103300

฿ 210.90

฿ 69.30

ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104300

฿ 118.10

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 105300

฿ 138.67

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 106300

฿ 171.43

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 108300

฿ 214.10

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1010300

฿ 328.39

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1012350

฿ 354.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1013350

฿ 411.43

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 1014350

฿ 436.58

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1015350

฿ 503.23

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1016350

฿ 682.84

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 1018350

฿ 843.87

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1020350

฿ 1,060.65

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1025350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ S45C คุณสมบัติ ทั่วไป
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แข็ง NA