1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ ระบบไฟส่องสว่าง โปร่งใสชนิดส่งผ่าน การปล่อยออกของผิว ขนาดใหญ่ TY series / TH series (รหัสสินค้า)

N1D1 LED LAMPS

การ ระบบไฟส่องสว่าง โปร่งใสชนิดส่งผ่าน การปล่อยออกของผิว ขนาดใหญ่ TY series / TH series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,555.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไฟส่องผ่านขนาดใหญ่ราคาประหยัดนี้มีความสม่ำเสมอสูงการรวมกันของ LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความสว่าง LED และ การออกแบบ ออปติคอลพิเศษให้คุณภาพสูงและ การ ฉายรังสีที่สม่ำเสมอของ การปล่อยออกของผิวการออกแบบที่ประหยัดพลังงานช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยแม้จะมีพื้นผิวส่องสว่างขนาดใหญ่ก็ตาม

[การประยุกต์ใช้งาน]การรับรู้รูปร่างต่างๆการวัดขนาดการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมการตรวจสอบระดับของเหลวการตรวจสอบรูเข็มการตรวจสอบวัสดุแผ่น ฯลฯ

รหัสสินค้า
LTY-C1010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34,555.48

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ เป็นมุมฉาก เปล่งสี สีแดง
ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว
ความกว้าง W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 100.1 ถึง 150 กว้าง(มิลลิเมตร) 130 ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 150.1 ถึง 200
ความยาว L(มิลลิเมตร) 160 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 3.1 ถึง 4 การใช้พลังงาน(W) 4
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 70 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 45 ชนิด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดชิ้นส่วนเปล่งแสง(มิลลิเมตร) L100 × W100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LTY-C1010 ในชุด การ ระบบไฟส่องสว่าง โปร่งใสชนิดส่งผ่าน การปล่อยออกของผิว ขนาดใหญ่ TY series / TH series