1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด DR-LA ที่ให้ ระบบไฟส่องสว่าง ต่ำโดยตรง (รหัสสินค้า)

ชุด DR-LA ที่ให้ ระบบไฟส่องสว่าง ต่ำโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,690.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ตัวอักษรที่ใช้สำหรับการปล่อยแสงสีแดงในแค็ตตาล็อกไม่ถูกต้อง
    ไปข้างหน้า) สีแดง→ R
    ไม่ถูกต้อง:แดง→ L

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการวางไฟส่องสว่างไว้ที่ ตำแหน่ง ต่ำและจัด ระบบไฟส่องสว่าง จากแนวทแยงมุมด้านบนจะได้ภาพที่สดใสพร้อมโครงร่างที่เน้นและขอบของชิ้นงานไฟ LED จัดเรียงเป็น รูปทรง แหวน ที่อยู่ใกล้แนวตั้งมากขึ้นโดยส่องไปทางตรงกลาง

[การประยุกต์ใช้งาน]การตรวจจับขอบต่างๆ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิวโลหะแกะสลัก / รอยขีดข่วนการปนเปื้อน พื้นผิว พิมพ์ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วน ฯลฯ

รหัสสินค้า
IRDR-LA140
IRDR-LA140-940
IRDR-LA180
IRDR-LA180-940
RDR-LA140
RDR-LA180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทแสง เปล่งสี มิติ ภายนอก D (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดรูตรงกลางง
(มิลลิเมตร)
ความยาวคลื่น
(นาโนเมตร)

฿ 51,690.80

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 16 วัน รังสีอินฟราเรด-130.1 ถึง 15014014101 ถึง 130108850

฿ 51,690.80

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 16 วัน รังสีอินฟราเรด-130.1 ถึง 15014014101 ถึง 130108940

฿ 69,333.00

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 16 วัน รังสีอินฟราเรด-150.1 ถึง 20018019.7131 ถึง 200148850

฿ 69,333.00

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 16 วัน รังสีอินฟราเรด-150.1 ถึง 20018019.7131 ถึง 200148940

฿ 51,690.80

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 16 วัน แสงที่มองเห็นสีแดง130.1 ถึง 15014014101 ถึง 130108-

฿ 69,333.00

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 16 วัน แสงที่มองเห็นสีแดง150.1 ถึง 20018019.7131 ถึง 200148-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แหวน ทิศทางการฉายรังสี เอียง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง
ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 10.1 ถึง 20 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 24