(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็ก
[ความกว้าง (มม)] 4/5/6/7/8/10/12/15/18/20/24/28/32/35/38/42/45
[ความยาวรวม (มม)] 30/40/45/50/65/75/90/110/135/150/180/210/240/260/285/315/340
[การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู]ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
KEYNCA-S45C15-110 |
KEYNCB-S45C20-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 388.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 110 | ||
฿ 988.51 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กุญแจ ของการไล่ระดับสี | วัสดุ | เหล็ก | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง