1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DANLY ซีรีส์สปริง (ขดลวดผิดรูป) (รหัสสินค้า)

DNN SPRING

DANLY ซีรีส์สปริง (ขดลวดผิดรูป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

DANLY ซีรีส์สปริง
· 11 ซีรีส์โหลดน้ำหนักเบา
· 21 ซีรีส์โหลดปานกลาง
· 26 ซีรีส์โหลดหนัก
· 36 ซีรีส์โหลดหนักพิเศษ

รหัสสินค้า
63102-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความสูง H1 ที่ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า P1 ที่การติดตั้ง
(N)
สี

฿ 4,747.46

DNN SPRING 1 ชิ้น 8 วัน 1010238633821.17580.01 ถึง809.5831647.66สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม ชนิด สายชนิดรูปทรงต่างกัน กระบวนการเตรียมผิว ผ่านการยิงเม็ดโลหะ (Shot Peening), ทำสี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 63102-21 ในชุด DANLY ซีรีส์สปริง (ขดลวดผิดรูป)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10044-36
10051-36
10064-36
63115-11
63115-21
63127-11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความสูง H1 ที่ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า P1 ที่การติดตั้ง
(N)
สี

฿ 333.85

1 ชิ้น 8 วัน 1044510111.7916.01 ถึง 30.0019.72915.78สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ)

฿ 469.01

1 ชิ้น 8 วัน 1051510131.516.01 ถึง 30.0019.071015.25สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ)

฿ 358.74

1 ชิ้น 8 วัน 1064510161.216.01 ถึง 30.0019.141315.32สีเหลือง (สำหรับโหลดหนักพิเศษ)

฿ 4,809.46

1 ชิ้น 8 วัน 1011538634611.59230.01 ถึง 580.00533.0335399.77สีเขียว (สำหรับโหลดเบา)

฿ 5,015.25

1 ชิ้น 8 วัน 1011538634318.6580.01 ถึง801.9135641.53สีน้ำเงิน (สำหรับโหลดปานกลาง)

฿ 5,089.94

1 ชิ้น 8 วัน 1012738635110.16230.01 ถึง 580.00516.0038387.00สีเขียว (สำหรับโหลดเบา)