1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Direct ระบบไฟส่องสว่าง Direct irradiation type DR series

N1D1 LED LAMPS

Direct ระบบไฟส่องสว่าง Direct irradiation type DR series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116,932.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ตัวอักษรที่ใช้สำหรับการปล่อยแสงสีแดงในแค็ตตาล็อกไม่ถูกต้อง
    ไปข้างหน้า) สีแดง→ R
    ไม่ถูกต้อง:แดง→ L

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED จัดเรียงบน แหวน ส่องสว่างไปทางตรงกลางแสงจาก องค์ประกอบ จะส่องไปที่วัตถุเป้าหมายโดยตรง
องค์ประกอบ LED แต่ละ ชิ้น จะเปล่งแสงด้วย มุม แตกต่างกันเพื่อ ให้ พื้นผิว ส่องสว่าง และสม่ำเสมอ

[การประยุกต์ใช้งาน]การตรวจสอบตัวอักษรต่างๆการตรวจสอบการปนเปื้อนบนพื้นผิวที่พิมพ์ / การตรวจสอบรอยขีดข่วนการตรวจสอบการวัด ฯลฯ

รหัสสินค้า
UVDR-110-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 116,932.01

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง อัลตราไวโอเลต ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แหวน ทิศทางการฉายรังสี เอียง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 100.1 ถึง 130
มิติ ภายนอกง(มิลลิเมตร) 110 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 10.1 ถึง 20 การใช้พลังงาน(W) 12.8
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 70 ขนาดรูตรงกลางง(มิลลิเมตร) 60 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 26 ความยาวคลื่น(นาโนเมตร) 400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UVDR-110-400 ในชุด Direct ระบบไฟส่องสว่าง Direct irradiation type DR series