1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดลมร้อนขนาดเล็ก

เครื่องกำเนิดลมร้อนขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,407.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำความร้อนของไหลอุณหภูมิสูง
การให้ความร้อนด้วยแก๊สอุณหภูมิสูง เช่น อากาศ สูงถึง 800°C เครื่องกำเนิดลมร้อนอุณหภูมิสูงที่ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ความร้อนของหัวพ่นไฟชนิดแก๊ส ฯลฯ เครื่องกำเนิดลมร้อนปลอดภัยและสะอาด มีขนาดกะทัดรัดกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยให้อุณหภูมิสูงขึ้น/ลดลงอย่างรวดเร็วและมีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· คลายอุณหภูมิสูงในเวลาอันสั้น
· ไม่เหมือนกับเครื่องกำเนิดลมร้อนทั่วไป เครื่องกำเนิดแก๊สแยกและเครื่องทำความร้อนมีขนาดเล็กมาก
· ปลอดภัยและสะอาดอย่างไม่น่าเชื่อเพราะไม่ติดไฟหรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้
· อุณหภูมิสามารถปรับได้ผ่านสามปัจจัย: แรงดันไฟฟ้า ปริมาณอากาศ และระยะทางจากชิ้นงาน
· แหล่งความร้อนรองรับองค์ประกอบพิเศษในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเซรามิกด้วยแก้วควอตซ์ ควรทราบว่าเครื่องทำความร้อนมีโหลดไฟฟ้าความร้อนน้อยมาก
· ใช้แก้วควอตซ์ทนความร้อนสูงสำหรับตัวระบายอากาศร้อน
· มีให้เลือกสามประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับรูปทรงและวิธีการติดตั้งวัตถุที่จะให้ความร้อน
· โดยการรวมเข้ากับตัวควบคุมอุณหภูมิ ทำให้สามารถกำหนดทิศทางการเป่าลมร้อนได้ตามต้องการ
· มีรูปร่าง แรงดันไฟฟ้า และความจุที่ไม่เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับรูปร่างที่ผิดปกติ
[หมายเหตุ]
· ตรวจสอบการระบบระบายอากาศเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า ห้ามใช้โดยไม่มีการ ระบบระบายอากาศ
· หลังจากปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์แล้วให้รออย่างน้อย 3 นาทีก่อนปิดการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้นให้ยืนยันว่าอุณหภูมิของลมร้อนอยู่ที่ 50°C หรือน้อยกว่าและหยุดการเป่าลม
· ตัวเครื่องหลักใช้แก้วควอตซ์ ดังนั้นอย่าใช้แรงกระแทก
· เมื่อใช้งาน ตัวเครื่องหลักและเคสจะร้อนจัด ดังนั้นอย่าสัมผัสด้วยมือเปล่า อาจทำให้เกิดแผลไหม้

รหัสสินค้า
800X1S-AH
800X1S-AH2
800X1S-BH
800X1S-BH2
800X1S-CH
800X1S-CH2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ เครื่องทำความร้อน
(กิโลวัตต์)
พาวเวอร์ซัพพลาย ความยาวลำแสงอากาศร้อน G
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางลำแสงอากาศร้อน J
(Ø)

฿ 6,407.72

KAH HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 5 วัน 100.351 เฟส 100 โวลต์578.5

฿ 8,856.77

KAH HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 5 วัน 100.441 เฟส 200 โวลต์578.5

฿ 7,139.41

KAH HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 5 วัน 100.351 เฟส 100 โวลต์682.0

฿ 9,098.65

KAH HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 3 วัน 100.441 เฟส 200 โวลต์682.0

฿ 7,629.22

KAH HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 5 วัน 100.351 เฟส 100 โวลต์6826

฿ 9,588.46

KAH HOT AIR GENERATOR 1 ชิ้น 5 วัน 100.441 เฟส 200 โวลต์6826

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลำแสงลมร้อน เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบลำแสงอากาศร้อน H(Ø) 13 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ R1/8