(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 2.6, 3
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบไตรวาเลนท์สแตนเลส
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSXPNH-STN-TP2.6-10 ในชุด สกรู B0 ป้องกันการงัดแงะ TRX
รหัสสินค้า |
---|
CSXPNH-ST3B-TP3-12 |
CSXPNH-ST3W-TP2.6-10 |
CSXPNH-ST3W-TP2.6-12 |
CSXPNH-STN-TP2.6-12 |
CSXPNH-STN-TP2.6-8 |
CSXPNH-STN-TP3-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,985.53 | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 4,809.15 | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 4,213.34 | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 4,213.34 | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 12 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 5,583.62 | 1 แพ็ค | 3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2.6 | 8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 2,293.34 | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 12 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง