1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง PTFE (แบบบาง) / tt-0000-01 (02)

แหวนรอง PTFE (แบบบาง) / tt-0000-01 (02)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน]2.2 / 3.3 / 3.2 / 4.5 / 5.5
[วัสดุ]PTFE
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิทนความร้อน]ต่อเนื่อง 240 ° C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
TT-0242-01
TT-0242-02
TT-0306-01
TT-0306-02
TT-0308-01
TT-0308-02
TT-0408-01
TT-0408-02
TT-0512-01
TT-0512-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)

฿ 76.96

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.20.1กล่อง / แพ็กเกจ4.2

฿ 5.42

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 102.20.2กล่อง / แพ็กเกจ4.2

฿ 76.96

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.30.1กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 21.58

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.30.2กล่อง / แพ็กเกจ6

฿ 5.42

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 103.20.1กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 5.42

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 103.20.2กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 6.58

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 104.50.1ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)8

฿ 5.42

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 104.50.2กล่อง / แพ็กเกจ8

฿ 5.42

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 105.50.1กล่อง / แพ็กเกจ12

฿ 7.87

HSK FLUOROPOLYMER WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105.50.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว NA วัสดุ เรซิ่น PTFE (เอทิลีน tetrafluoride: ฟลูออโรโพลิเมอร์) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) NA