1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง Rosette ไนล่อน / NRW-00

แหวนรอง Rosette ไนล่อน / NRW-00
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M) ที่รองรับการใช้งาน] 3 / 4 / 5 / 6
[วัสดุ] ไนล่อน 6
[สี] สีขาวน้ำนม
[อุณหภูมิการโก่งตัว] 1.82 MPa: 70 °C
[มาตรฐาน UL] UL94-V2 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
NRW-03
NRW-04
NRW-05
NRW-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)

฿ 5.97

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 103.32.19

฿ 5.97

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 104.52.811

฿ 7.05

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 105.53.314

฿ 8.70

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 106.53.516

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ ชนิด แหวนรอง Rosette วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว NA หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ วัสดุ เรซิ่น PA (ไนล่อน 6)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) NA