(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 2 / 2.6 / 3 / 4
[วัสดุ] อีพ็อกซี่ใยแก้ว (มาตรฐาน JIS EL-GEF)
[สี] เขียวเหลืองใส
[อุณหภูมิการโก่งตัว] 1.82 MPa: 180 °C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0
รหัสสินค้า |
---|
GG-0245-03 |
GG-0245-06 |
GG-0306-03 |
GG-0306-06 |
GG-0408-03 |
GG-0408-06 |
GG-2655-03 |
GG-2655-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK EPOXY GLASS WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.5 | ||
฿ 19.48 | SPACER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.5 | ||
฿ 5.97 | HSK EPOXY GLASS WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 6 | ||
฿ 9.29 | HSK EPOXY GLASS WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | ||
฿ 6.52 | HSK EPOXY GLASS WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 6.52 | HSK EPOXY GLASS WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 5.97 | HSK EPOXY GLASS WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | ||
฿ 19.48 | SPACER | 50 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.6 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | วัสดุ เรซิ่น | อีพอกซี่ แก้ว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง