(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่าขนาดเกลียว (M) ของสกรูที่รองรับการใช้งาน] 2/2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] ABS
[สี] งาช้าง/ดำ
[อุณหภูมิบิดเบือนความร้อน] 1.82 MPa: 85°C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
รูปทรง | มาตรฐาน | OD(มิลลิเมตร) | 6 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา / ความยาว | 50 | วัสดุ | เรซิ่น | สี | งาช้าง |
รายละเอียด วัสดุ | ABS | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นแพ็ค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA-350 ในชุด สเปสเซอร์ ABS (กลวง) CA/CA-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง