1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PPS สลักเกลียว หัว ต่ำพร้อม สกรูหัวดาว /PSHL-0000

PPS สลักเกลียว หัว ต่ำพร้อม สกรูหัวดาว /PSHL-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4/5/6
[วัสดุ]PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) เติมใยแก้ว 40%
[สี]สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:260 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
PSHL-0306
PSHL-0308
PSHL-0310
PSHL-0312
PSHL-0316
PSHL-0320
PSHL-0406
PSHL-0408
PSHL-0410
PSHL-0412
PSHL-0416
PSHL-0420
PSHL-0425
PSHL-0508
PSHL-0510
PSHL-0512
PSHL-0516
PSHL-0520
PSHL-0525
PSHL-0530
PSHL-0610
PSHL-0612
PSHL-0616
PSHL-0620
PSHL-0625
PSHL-0630
PSHL-0640
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 44.44

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 10360.5

฿ 45.45

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 10380.5

฿ 46.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 103100.5

฿ 51.52

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 103120.5

฿ 55.05

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 103160.5

฿ 58.59

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 103200.5

฿ 46.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 10460.7

฿ 48.99

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 10480.7

฿ 51.52

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104100.7

฿ 55.05

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104120.7

฿ 58.59

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104160.7

฿ 62.12

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104200.7

฿ 66.67

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104250.7

฿ 62.12

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 10580.8

฿ 62.12

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105100.8

฿ 66.16

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105120.8

฿ 74.75

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105160.8

฿ 83.33

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105200.8

฿ 103.03

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105250.8

฿ 120.71

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105300.8

฿ 87.37

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106101

฿ 103.03

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106121

฿ 103.03

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106161

฿ 120.71

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106201

฿ 141.92

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106251

฿ 171.21

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106301

฿ 199.49

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106401

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PPS สี สีน้ำตาลอ่อน