(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
สกรูหัวกลมแฉก
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิลสีดำ (Black Ni)
แหวนสปริง (SW)
[วัสดุ] ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิลสีดำ (Black Ni)
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล สีดำ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-0308-SB ในชุด สกรูตัวหนอนหัวกลมแฉกทองเหลือง (พร้อม SW) / B-0000-SB
รหัสสินค้า |
---|
B-0304-SB |
B-0305-SB |
B-0306-SB |
B-0310-SB |
B-0312-SB |
B-0315-SB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.20 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 20.20 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 6.52 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 22.73 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง