(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
สกรูหัวกลมแฉก
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
[แหวนรอง (KW)] ไนลอน / PTFE
[สี] ไนลอน: โปร่งแสง / PTFE: ขาวโปร่งแสง
[อุณหภูมิการเสียรูปเนื่องจากความร้อน] ไนลอน: 1.82 MPa, 75°C / PTFE: 240°C โดยไม่มีการเผาไหม้ต่อเนื่อง
[มาตรฐาน UL] ไนลอน: UL94V-2 (วัสดุ) / PTFE: UL94V-0 (วัสดุ)
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-0204-N ในชุด ชุดสกรูหัวกลมแฉกทองเหลือง (พร้อม KW) B-N/B-T
รหัสสินค้า |
---|
B-0205-N |
B-0206-N |
B-0208-N |
B-0210-N |
B-0212-N |
B-0304-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.70 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 5.97 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 20.20 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง