(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3/4/5/6
[วัสดุ]อลูมินา 96
[สี]ขาว
[อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน]1,300 ° C
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เซรามิก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | ทนความร้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RA-0308N ในชุด สกรู หัว กระทะ เซรามิก RA / RA-N
รหัสสินค้า |
---|
RA-0305N |
RA-0306N |
RA-0310N |
RA-0406N |
RA-0408N |
RA-0410N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.89 | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 582.28 | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 599.82 | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 577.27 | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 586.87 | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 595.45 | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง