1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WAKI ตะขอ ป่า C

FURNITURE KUOB

WAKI ตะขอ ป่า C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 402.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถติดตั้งบนผนังกลวงแผ่นยิปซัมผนังดินปูนปลาสเตอร์หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีผนังเปราะบางซึ่งจะใช้สกรูไม่ได้ผล

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับชั้นวางและใช้เป็น เหล็กฉากยึดชั้นวางของ หรือใช้เป็น ตะขอ ได้
· ตะขอ สำหรับแขวนสิ่งของขนาดใหญ่นอกบ้าน / ในร้านค้า / โรงรถ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี:เงิน
·ความกว้าง (มม.):19
·ความลึก (มม.):249
·ความสูง (มม.):159
·แขวน โหลดไฟฟ้า:(N / กิโลกรัม):147/15
· พิกัดน้ำหนัก:15 กก
· JAN Code:4903757283657
· รหัสของทรัสโก้:819-0108
·น้ำหนัก:240 ก
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· เหล็กกล้า
· กระบวนการเตรียมผิว:สังกะสี - การขัดเงา การชุบผิว

รหัสสินค้า
WW003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 402.09

FURNITURE KUOB 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WW003 ในชุด WAKI ตะขอ ป่า C