1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Line5 / Line6 / Line8 ข้อต่อ มาตรฐาน SJT

Line5 / Line6 / Line8 ข้อต่อ มาตรฐาน SJT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดู มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ข้อต่อ]
คำนึงถึงหมายเลขที่จะใช้ตามขนาดโปรไฟล์หรือ โหลดไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ข้อต่อ มาตรฐาน ข้อต่อ, 6, 8 , SJT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
L5-SJT5
L5-SJT5-SUS
L6-SJT6
L6-SJT6-SUS
SJT7.3
SJT8-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries วัสดุ ชนิด

฿ 68.69

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5เหล็กกล้า-

฿ 95.91

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5สเตนเลส-

฿ 105.17

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6เหล็กกล้า-

฿ 129.36

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6สเตนเลส-

฿ 174.91

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8เหล็กกล้าด้วย ฟังก์ชั่น แตะตัวเอง

฿ 184.58

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8สเตนเลส-

กำลังโหลด …

  1. 1