1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคแบบ E ทรงโค้ง (มาตรฐาน Iwata)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคแบบ E ทรงโค้ง (มาตรฐาน Iwata)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] BE-20 BE-24 BE-28 BE-32 BE-37 BE-40 BE-42 BE-50 BE-58 BE-60 BE-64 BE-74 BE-80 BE-85 BE-98 BE-100 BE-110 BE-120 BE-140 BE-160 BE-180 BE-210

รหัสสินค้า
LSRE-ST-NO.2.4
LSRE-ST-NO.3.7
LSRE-ST-NO.4.2
LSRE-ST-NO.8.5
LSREB-ST-NO.2
LSREB-ST-NO.3.2
LSREB-ST-NO.5
LSREB-ST-NO.6.4
LSREB-ST-NO.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 11,036.58

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BE-24กล่อง / แพ็กเกจ2.3560.6

฿ 8,019.82

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10BE-37กล่อง / แพ็กเกจ3.6480.7

฿ 17.03

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10BE-42ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4.13100.7

฿ 14,833.91

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BE-85กล่อง / แพ็กเกจ8.4171

฿ 7,931.92

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BE-20กล่อง / แพ็กเกจ1.954.60.5

฿ 17.03

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10BE-32ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3.147.20.6

฿ 8,362.81

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BE-50กล่อง / แพ็กเกจ4.93110.7

฿ 20.05

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10BE-64ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6.3213.50.9

฿ 14,715.81

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BE-80กล่อง / แพ็กเกจ7.9116.51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อค ประเภท E วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค