(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดเกลียว] 3 4 5
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNHNDD-ST3W-M3-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,481.15 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNHNDD-ST3W-M3-6 ในชุด สกรูหัวกลม (+) มีความพรุนชนิด P = 4 (สำหรับแผ่นบาง)
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNHNDD-ST3W-M3-12 |
CSPPNHNDD-ST3W-M3-14 |
CSPPNHNDD-ST3W-M3-16 |
CSPPNHNDD-ST3W-M3-8 |
CSPPNHNDD-ST3W-M4-14 |
CSPPNHNDD-ST3W-M4-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,584.77 | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,579.81 | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 14 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,458.29 | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,332.96 | 1 แพ็ค | 1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,075.05 | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 14 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,094.86 | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 18 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง