1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด Line 5/6/8 JBT

ตัวยึด Line 5/6/8 JBT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 430.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • L5-JBT2040/L5-JBT2020/L6-JBT3060/L6-JBT3030 จะถูกยกเลิกทันทีที่ สต๊อก

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการ] เคลือบสี

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ขา เหล็กยึด ข้อต่อ Line5 , JBT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
JBT4040SALE
L5-JBT2020NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 469.16

฿ 215.53

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 840เหล็กเคลือบสี

฿ 430.55

฿ 258.46

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10IMAO (วัตถุ) บรรทัด 520เหล็กกล้าสีฝุ่น / เงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด บาง จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องของแถว