(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว]4 5 6 8
รหัสสินค้า |
---|
CSXRDH-SUS-M5-10 |
CSXRDH-SUS-M5-12 |
CSXRDH-SUS-M8-16 |
CSXRDH-SUS-M8-25 |
CSXRDHI-SUS-M4-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 10 | ||
฿ 71.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 12 | ||
฿ 112.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | ||
฿ 89.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | ||
฿ 19.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง