(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ที่มีหัวเป็นรูปวงแหวน
[คุณสมบัติ]
· [ขนาดเกลียว] 3/8 1/2 5/8 3/4 4/8 1
· เรียกอีกอย่างว่าโบลท์บานพับและโบลท์ล็อต
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· วิธีการผลิตวัสดุ: การตีขึ้นรูปเย็น การตีขึ้นรูปร้อน
[การใช้งาน]
· การใช้งานต่าง ๆ เช่น การยกเครื่องจักร และการเปลี่ยนข้อต่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1/2 | ||
฿ 303.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 80 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1/2 | |
฿ 304.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1/2 | ||
฿ 491.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 90 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 5/8 | |
฿ 228.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 1/2 | ||
฿ 236.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 1/2 | ||
฿ 244.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 1/2 | ||
฿ 1,015.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 100 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 3/4 | |
฿ 782.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 140 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 3/4 | ||
฿ 155.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 3/8 | ||
฿ 157.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 3/8 | ||
฿ 676.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 80 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 5/8 | |
฿ 387.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 90 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 5/8 | |
฿ 532.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 110 | [ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้] ผ้า | 5/8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง