(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 6, ชนิดน้ำหนักเบา, ขนาด 30x30 mm. (1 แถว x 1 แถว, 4 ร่อง) (SPL)
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร ใช้สำหรับเข้ามุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า และ แบบโค้ง R
● ร่องกว้าง :6 mm.
● ขนาดหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส : 30x30 mm. และ 60x60 mm.
● ขนาดหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า : 60 x 30 mm, 120 x 30 mm. และ 120 x 60 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 30-2999 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
L6-SPL3030B-3M |
L6-SPL3030B-[30-2999/1] |
L6-SPL3030B-[3001-4000/1] |
L6-SPL3030N-3M |
L6-SPL3030N-[30-2999/1] |
L6-SPL3030N-[3001-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,321.35 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | 3001 ~ 4000 | ||
฿ 3,368.95 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 30 ~ 2999 | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 3001 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 30x30 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | แบบเหลี่ยม | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 1 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง