1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hikari ที่กั้นประตูพร้อมเบาะทรง แบบเหลี่ยม สีขาว

FURNITURE KUOB

Hikari ที่กั้นประตูพร้อมเบาะทรง แบบเหลี่ยม สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น ชนิดที่ไม่สามารถถ่ายเทสีได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น วัสดุ กันกระแทกสำหรับ ประตูเลื่อน fusuma
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี:ขาว
·ความกว้าง (มม.):35
·ความสูง (มม.):15
·ความลึก (มม.):18
·รองรับคานทับหลังขนาดประมาณ 6/8 "(18 มม.) และ 7/8" (21 มม.)
· JAN Code:4535395111148
· รหัสของทรัสโก้:780-6353
น้ำหนัก 10 กรัม
[วัสดุ / การขัดเงา]
· อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
· สกรู/ แหวนรอง/ ฝาครอบ

รหัสสินค้า
KFYT351-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 82.84

FURNITURE KUOB 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFYT351-2 ในชุด Hikari ที่กั้นประตูพร้อมเบาะทรง แบบเหลี่ยม สีขาว