1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุตสาหกรรม Suehiro ลูกล้อ แบบ LW2 ⌀300

SUE CASTER

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • การใช้งาน: สำหรับ รถเข็น (ไม่เหมาะสำหรับ รถเข็น AGV)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากความสูงในการติดตั้งต่ำเมื่อเทียบกับ โหลดไฟฟ้า สูงสุด จึงสามารถลดความสูงของ พื้น ได้
· ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำเนื่องจากมี ความทนทาน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ รถเข็น สำหรับเครื่องบิน จรวดจิ๊ก รถเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN): 2650
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กก.): 2700
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 18
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 18
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กก.): 2700
· ขนาดยาง D × R: 300 × 75
· ความสูงในการติดตั้ง H1: 375
· ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด : 255 × 244
· ระยะพิทช์ติดตั้ง: 215 × 150
· ล้อ คู่
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 868-4327
· น้ำหนัก 36 กก.
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· อุปกรณ์โลหะ: การ การตีขึ้นรูป
· ล้อ: ยูรีเทน

รหัสสินค้า
HP-LW2-300X75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

SUE CASTER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1