1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองลม (สำหรับการรีไซเคิลทั่วไป)EA997PC-16【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR FILTER

ตัวกรองลม (สำหรับการรีไซเคิลทั่วไป)EA997PC-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา - 8 มม
·ความเร็วลม มาตรฐาน - 2.5 เมตร / วินาที
· วัสดุ- โพลีเอสเตอร์ ริลิค
·ไม่สามารถติดไฟได้
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมวลผลอากาศภายนอกและเป็น ชุดกรอง ล่วงหน้าสำหรับ ชุดกรอง กลาง
·สามารถทำความสะอาดได้หลายครั้งและสามารถรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย
· มิติ (มม.):305 x 305

รหัสสินค้า
EA997PC-16 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 399.75

฿ 178.73

AIR FILTER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สินค้าที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนไฟ อุณหภูมิขณะใช้งาน 80°C หรือน้อยกว่า
ความเร็วลม มาตรฐาน 2.5 ม./วินาที วัสดุ โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิก ความหนา 8mm
ขนาด 305×305mm JAN Code 4548745453874 ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย 63%
หมายเหตุ PS150 ปริมาณ 2 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PC-16 ในชุด ตัวกรองลม (สำหรับการรีไซเคิลทั่วไป)EA997PC-16