1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (สอง ล้อ แบบ สลักเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 72 mm

ESC BOLT

ลูกล้อ (สอง ล้อ แบบ สลักเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 72 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 921.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ลูกล้อ หมุน
· มิติ สกรู -M12 × 25 มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:ไนล่อน ล้อ:ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์
·แบบดับเบิ้ล สต๊อปเปอร์ ที่หยุดส่วนที่หมุนและ ล้อ พร้อมกัน
· สเปค - ไม่มีเบรค
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง - 100 × 72 มม
·รับ พิกัดน้ำหนัก - 120 กก

รหัสสินค้า
EA986TE-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 921.35

ESC BOLT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986TE-12 ในชุด ลูกล้อ (สอง ล้อ แบบ สลักเกลียว) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 72 mm