(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ยาง:PUR ขอบ:อะลูมิเนียม
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 70 ℃
· ล้อ มี รูปทรง แตกต่างกันไปตาม มิติ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:150 x 50 มม
· โหลดไฟฟ้า:500 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:20 มม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 500 | วัสดุ ล้อ | อะลูมิเนียม | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
JAN Code | 4518340791138 | วัสดุ | ยาง: โพลียูรีเทน,ขอบ: อะลูมิเนียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MP-150 ในชุด ล้อ อะลูมิเนียม โพลียูรีเทนEA986MP-150
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง