(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง
· วัสดุ - ยาง:ยาง ตัน ขอบ:เหล็กกล้า
·อุณหภูมิกันความร้อน -25 ถึง 80 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:200 x 50 มม
· โหลดไฟฟ้า:350 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:20 มม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 350 | วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง |
JAN Code | 4518340790773 | วัสดุ | ยาง: ยาง ตัน,ขอบ: เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MG-6 ในชุด ยาง เหล็กกล้า - ขอบ ล้อEA986MG-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง