1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อโพลีโพรพีลีนขอบยางตันEA986MC-80

ESC HEX HEAD BOLT

ล้อโพลีโพรพีลีนขอบยางตันEA986MC-80
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· วัสดุ - ยาง:ตัน:โพลีโพรพีลีน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-20 ถึง 60 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:80 x 25 มม
· โหลดไฟฟ้า:50 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:12 มม

รหัสสินค้า
EA986MC-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 238.84

ESC HEX HEAD BOLT 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 80
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 12 ตลับลูกปืน/รองลื่น มี
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) 50 วัสดุ ล้อ พลาสติก รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนธรรมดา
JAN Code 4518340706217 วัสดุ ยาง: ยาง ตัน,ขอบ: โพลีโพรพีลีน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MC-80 ในชุด ล้อโพลีโพรพีลีนขอบยางตันEA986MC-80