1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ป้องกันการหลุด (SUS304 / 2 ชิ้น)EA949PY-210【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ESC LOCK NUT

น๊อตตัวเมีย ป้องกันการหลุด (SUS304 / 2 ชิ้น)EA949PY-210
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS304)
· เกลียว พิทช์ หยาบ
·มีผลการล็อคสูงผลกระทบเป็นแบบกึ่งถาวร
·ได้รับการประเมินอย่างสูงในประเทศและต่างประเทศและใช้ในสาขา อุตสาหกรรม ต่างๆ
·ขนาด -M10
·ปริมาณต่อหน่วย - 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA949PY-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 385.01

ESC LOCK NUT 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949PY-210 ในชุด น๊อตตัวเมีย ป้องกันการหลุด (SUS304 / 2 ชิ้น)EA949PY-210