1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ล็อค ESCO M10 (สเตนเลส) EA949PW【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LOCK NUT

น๊อตตัวเมีย ล็อค ESCO M10 (สเตนเลส) EA949PW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส
· เกลียว พิทช์ หยาบ
·น็อตล็อคแบบใหม่ช่วยป้องกันการหลวมอย่างมากจากน็อตเว้าและแหวนรองนูนที่ผิดปกติ
·ใช้ในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นทางด่วนและอุโมงค์
· สกรู รองรับการใช้งาน -M10
·ขนาด -S:17 มม:10mmd:10.1 มม. D:21 มม:1.4 มม
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA949PW-310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 275.00

LOCK NUT 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949PW-310 ในชุด น๊อตตัวเมีย ล็อค ESCO M10 (สเตนเลส) EA949PW