(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สแตนเลส ( การชุบผิว ดำ SS)
·ขนาด เคส - 205 × 145 × 40 มม <คลองเลื่อย (ปริมาณต่อหน่วย)>
· แหวนอีแปะ (มม.) M3 × 8 × 0.5 (500), M4 × 10 × 0.8 (250) M5 × 12 × 0.8 (150), M6 × 13 × 1.0 (150) M8 × 18 × 1.6 (60)
· แหวนสปริง M3 (500), M4 (350), M5 (200), M6 (100), M8 (60)
· น็อต หกเหลี่ยม M3 (300), M4 (150), M5 (100) M6 (60), M8 (30)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LT-6 ในชุด ชุดน็อตหกเหลี่ยมและแหวนรอง (สแตนเลสสตีล / ดำ)EA949LT-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง