1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม (มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและมี ความตึง สูง)EA949JE-16【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NUT

น็อตหกเหลี่ยม (มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและมี ความตึง สูง)EA949JE-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็ก
· เกลียว พิทช์ หยาบ
·ขนาด:M16
·ปริมาณต่อหน่วย:4

รหัสสินค้า
EA949JE-16 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 182.00

฿ 99.12

NUT 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949JE-16 ในชุด น็อตหกเหลี่ยม (มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและมี ความตึง สูง)EA949JE-16