(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านโยก แคลมป์เกลียว เกลียวนอก Esco มือจับปรับระยะ ( สกรู สเตนเลส / โครเมี่ยม)
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | สเตนเลส (SUS303) |
---|---|---|---|---|---|
กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู | รูปทรงก้าน | ทรงตัว L | ทิศทาง แคลมป์ยึด | ทิศทาง ตามแนวแกน |
กลไก ก้านโยก | คีมปากช้าง | วิธีการปล่อย คีมปากช้าง | ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด | ไม่มี |
วัสดุ ก้านโยก | ซิงค์หล่อฉีด | ชนิด | ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ก้านเดี่ยว |
วัสดุ | ก้านโยก: สังกะสี หล่อ (ชุบ โครเมี่ยม),สกรู: สแตนเลส (SUS303) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CD-101 ในชุด เกลียวนอก มือจับปรับระยะ ตัวผู้ (สกรู สเตนเลส / โครเมี่ยม)
รหัสสินค้า |
---|
EA948CD-102 |
EA948CD-111 |
EA948CD-112 |
EA948CD-113 |
EA948CD-114 |
EA948CD-115 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | JAN Code | ความยาวของส่วนติดตั้ง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 4518340093331 | 15 | ||
฿ 1,075.68 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340093348 | 10 | ||
฿ 998.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340093799 | 15 | ||
฿ 999.34 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340093942 | 20 | ||
฿ 1,076.25 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340093966 | 25 | ||
฿ 999.81 | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340093997 | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง