(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความสูงของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ อยู่ในระดับต่ำและ มุม ก้านโยก คือ 0° ทำให้แบน ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่แนวตั้ง
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M8 | กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู |
รูปทรงก้าน | มาพร้อมปุ่มบิด | ทิศทาง แคลมป์ยึด | ทิศทาง ตามแนวแกน | กลไก ก้านโยก | คีมปากช้าง |
วิธีการปล่อย คีมปากช้าง | ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด | ไม่มี | วัสดุ ก้านโยก | เรซิ่นฟีนอล |
ชนิด | ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) | M8 |
วัสดุ | เหล็กกล้า (SUM22L ย้อมสีดำ) ตัวจับชิ้นงาน: เรซิ่นฟีนอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CA-52 ในชุด [ทำจาก เหล็กกล้า] เกลียวนอก ก้านโยก ความตึง เกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
EA948CA-53 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,532.81 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4518340220799 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง