(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ESCO co., ltd ก้านโยก มือจับปรับระยะ เกลียวนอก ป์เกลียวนอก (สีเงิน)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | JAN Code | ความยาวของส่วนติดตั้ง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.79 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340090163 | 10 | ||
฿ 376.95 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340090170 | 15 | ||
฿ 377.10 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 4518340090187 | 20 | ||
฿ 377.26 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340090194 | 25 | ||
฿ 377.57 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340090200 | 30 | ||
฿ 403.27 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340090217 | 40 | ||
฿ 403.58 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 4518340090224 | 50 | ||
฿ 376.79 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 4518340090231 | 10 | ||
฿ 376.95 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340090248 | 15 | ||
฿ 527.34 ฿ 188.52 | LEVER PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 4518340090255 | 20 | ||
฿ 377.26 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 4518340090262 | 25 | ||
฿ 377.57 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340090279 | 30 | ||
฿ 403.27 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340090286 | 40 | ||
฿ 403.58 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 4518340090293 | 50 | ||
฿ 466.52 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340090309 | 15 | ||
฿ 466.67 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340090316 | 20 | ||
฿ 466.83 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340090323 | 25 | ||
฿ 466.98 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340090330 | 30 | ||
฿ 497.70 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340090347 | 40 | ||
฿ 498.47 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 4518340090354 | 50 | ||
฿ 496.92 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 4518340090361 | 60 | ||
฿ 606.80 | LEVER PARTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 4518340090378 | 20 | ||
฿ 525.52 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 4518340090385 | 25 | ||
฿ 525.68 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 4518340090491 | 30 | ||
฿ 556.55 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 4518340090507 | 40 | ||
฿ 557.79 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 7 วัน | M10 | 4518340090514 | 50 | ||
฿ 558.10 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 4518340090521 | 60 | ||
฿ 658.06 | LEVER PARTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 4518340090538 | 25 | ||
฿ 607.04 | ESC NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 4518340090545 | 30 | ||
฿ 696.13 | LEVER PARTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 4518340090552 | 40 | ||
฿ 640.24 | ESC CONFIGURABLE THREADED RODS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12 | 4518340091436 | 70 | ||
฿ 685.08 ฿ 344.12 | HANDLE PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 4518340091634 | 80 |
กำลังโหลด …
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู | รูปทรงก้าน | ทรงตัว L | ทิศทาง แคลมป์ยึด | ทิศทาง ตามแนวแกน |
กลไก ก้านโยก | คีมปากช้าง | วิธีการปล่อย คีมปากช้าง | ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด | ไม่มี |
วัสดุ ก้านโยก | ซิงค์หล่อฉีด | ชนิด | ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ก้านเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง