(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิด ESCO / ลูกบิด ลูกบิดกลม (เกลียวนอก) [คุณสมบัติ]·ประเภท ตัวเครื่อง เป็น แบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
EA948BB-2A |
EA948BB-3A |
EA948BB-4A |
EA948BB-5A |
EA948BB-7A |
EA948BB-8A |
EA948BB-9A |
EA948BB-10A |
EA948BB-12A |
EA948BB-13A |
EA948BC-2A |
EA948BC-3A |
EA948BC-5A |
EA948BC-6A |
EA948BC-7A |
EA948BC-8A |
EA948BC-9A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | JAN Code | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด (mm) | ขนาด (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.92 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 10 | เหล็กกล้า | 4548745275964 | 16 | D: 16 มม.H: 9.5 มม: 8 mm | ||
฿ 163.07 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 16 | เหล็กกล้า | 4548745275971 | 16 | D: 16 มม.H: 9.5 มม: 8 mm | ||
฿ 179.41 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 10 | เหล็กกล้า | 4548745275988 | 20 | D: 20 มม.H: 11.5 มม: 10 mm | ||
฿ 179.88 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 16 | เหล็กกล้า | 4548745275995 | 20 | D: 20 มม.H: 11.5 มม: 10 mm | ||
฿ 219.66 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 16 | เหล็กกล้า | 4548745275957 | 24 | D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm | ||
฿ 219.97 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 20 | เหล็กกล้า | 4548745274127 | 24 | D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm | ||
฿ 220.13 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 25 | เหล็กกล้า | 4548745275490 | 24 | D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm | ||
฿ 268.02 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 20 | เหล็กกล้า | 4548745275445 | 30 | D: 30 มม.H: 18มม: 16 mm | ||
฿ 268.80 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 30 | เหล็กกล้า | 4548745303643 | 30 | D: 30 มม.H: 18มม: 16 mm | ||
฿ 354.55 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M10 | 25 | เหล็กกล้า | 4548745279795 | 36 | D: 36 มม.H: 23มม: 20 mm | ||
฿ 197.99 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 10 | สเตนเลส | 4548745279467 | 16 | D: 16 มม.H: 9.5 มม: 8 mm | ||
฿ 198.14 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M4 | 16 | สเตนเลส | 4548745279443 | 16 | D: 16 มม.H: 9.5 มม: 8 mm | ||
฿ 288.72 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 16 | สเตนเลส | 4548745294637 | 20 | D: 20 มม.H: 11.5 มม: 10 mm | ||
฿ 289.03 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 20 | สเตนเลส | 4548745294651 | 20 | D: 20 มม.H: 11.5 มม: 10 mm | ||
฿ 418.01 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 16 | สเตนเลส | 4548745294590 | 24 | D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm | ||
฿ 418.32 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 20 | สเตนเลส | 4548745294620 | 24 | D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm | ||
฿ 418.47 | ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 25 | สเตนเลส | 4548745294606 | 24 | D: 24 มม.H: 15มม: 12 mm |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง