1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิด ทรงตัว T

ลูกบิด ทรงตัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 352.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ลูกบิด ผลิตโดย ESCO co., ltd. · ลูกบิด เป็น ทรงตัว T · ลูกบิดปีก ทรงตัว T

รหัสสินค้า
EA948AF-21
EA948AF-22
EA948AF-23
EA948AF-24
EA948AF-25
EA948AF-31
EA948AF-32
EA948AF-33
EA948AF-34
EA948AF-35
EA948AF-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ JAN Code เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด
(mm)
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม

฿ 352.06

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M6เกลียว20[อื่น ๆ] SUM22L (ชุบสังกะสี)451834022618040-

฿ 408.80

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M8เกลียว20[อื่น ๆ] SUM22L (ชุบสังกะสี)451834022655555-

฿ 448.44

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M8เกลียว25[อื่น ๆ] SUM22L (ชุบสังกะสี)451834022658667-

฿ 510.80

ESC BOLT SET 1 ชิ้น 6 วัน M10เกลียว30[อื่น ๆ] SUM22L (ชุบสังกะสี)451834022657980-

฿ 819.25

NOB PARTS 1 ชิ้น 6 วัน M12เกลียว30[อื่น ๆ] SUM22L (ชุบสังกะสี)451834022659394-

฿ 423.87

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M6ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604B)451834022660940รูตัน

฿ 484.83

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M6ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604B)451834022661655รูตัน

฿ 598.10

NOB PARTS 1 ชิ้น 6 วัน M8ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604B)451834022656267รูตัน

฿ 534.96

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M8ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604B)451834022688380รูตัน

฿ 739.07

ESC SOCKET HEAD CAP SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได)-[ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604B)451834022689080รูตัน

฿ 869.53

NOB PARTS 1 ชิ้น 6 วัน M12ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604B)451834022684594รูตัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปผีเสื้อ/รูปแท่ง วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
ขัดเงา 4 ด้าน ไม่มี